U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2

U3-3180CP Rev. 2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2592 x 2048
    5,31 Mpx
  • onsemi PYTHON 5000
    1" CMOS
  • 73,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial USB 3 U3-3180CP Rev. 2.2 con sensor CMOS global shutter de 1" PYTHON 5000 de onsemi puede pasar de la resolución de 2592 x 2048 (5,31 MP, hasta 73,0 fps) al formato 2K x 2K para lograr frecuencias de imagen más altas. Con la exclusiva función AOI (readout horizontal y vertical), esta cámara industrial alcanza más de 1000 fps. Consigue 260 fps en ópticas convencionales de 1.3 MP con la función de subsampling.

La cámara CMOS es idónea especialmente para aplicaciones en el ámbito de la microscopía. Disponible como versión monocromo o en color.

Debido a la elevada potencia del sensor esta cámara no se soporta en modo USB 2.0.

Número de artículo
  • U3-3180CP-M-GL Rev.2.2: 1008075
  • U3-3180CP-C-HQ Rev.2.2: 1008072
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor PYTHON 5000
Frecuencia de imagen @ max. resolución 73,0 fps
Resolución (h x v) 2592 x 2048
Superficie optica 12,442 mm x 9,83 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 5,31 MP
Tamaño de píxel 4,80 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.