U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2

U3-31R0CP Rev.2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5328 x 4608
    24,55 Mpx
  • Sony IMX540
    1.2" CMOS
  • 16,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Idónea para controles de calidad y tareas de visualización: Esta cámara industrial de 24,55 MP y diseño compacto presenta una interfaz USB3 y entrega 16,3 fps para que no se escape ningún detalle. El sensor Global Shutter CMOS IMX540 de 1.2" impresiona por su resolución extremadamente alta de 5328 x 4608 (tamaño de píxel 2,74 µm). Es uno de los sensores de cuarta generación de la serie Pregius S de Sony, también denominada Sony serie 2.7 - una excelente calidad de imagen para aplicaciones exigentes es algo natural.

Como el U3-31R0CP Rev.2.2 es particularmente sensible a la luz, también es adecuado para su uso en condiciones de poca luz. Aquí es donde la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") integrada resulta realmente útil.

Con unas dimensiones de sólo 29 x 29 x 29 mm, la cámara está disponible en versiones monocroma y en color. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.

Número de artículo
  • U3-31R0CP-C-HQ Rev.2.2: 1010324
  • U3-31R0CP-M-GL Rev.2.2: 1010325
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX540
Frecuencia de imagen @ max. resolución 16,3 fps
Resolución (h x v) 5328 x 4608
Superficie optica 14,599 mm x 12,626 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1.2"
Resolución 24,55 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Farmacia y sanidad

Gracias a las cámaras se puede comprobar por ejemplo si los envases están bien impresos y correctamente llenados, o si existe suciedad.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.