BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (16)
  2. Ethernet (10)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Resolución
5,0 MPix 21,0 MPix 5,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 49 fps 5 fps to 49 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
26 Artículo(s)
Ordenar por
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-34F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En serie
Consultar precio
U3-34F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En desarrollo
Consultar precio
U3-34F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En desarrollo
Consultar precio
U3-34F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-34F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 5,08 Mpx
  • CMOS
  • 40,0 fps
  • IMX675
  • 2592 x 1960
En desarrollo
Consultar precio
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12,33 Mpx
  • CMOS
  • 18,0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
It's so easy!