La cámara industrial compacta U3-38L0XCP Rev.1.2 está equipada con el sensor Rolling Shutter IMX412 de Sony (4056 x 3040 px, tamaño de píxel de 1,55 µm, tamaño del sensor de 1/2.3"). El sensor CMOS de 12,33 MP de la gama Starvis de Sony ofrece datos de alta resolución para las evaluaciones de imagen más exigentes y alcanza los 18,2 fps.
Ha optado por un modelo con resolución 4K muy adecuado para una amplia gama de tareas de visualización.
Con su práctica carcasa integral de metal, su tamaño compacto y a su conector USB Micro-B atornillable, la cámara puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales.
Las cámaras de la serie uEye XCP se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XCP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX412 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 18,2 fps |
| Resolución (h x v) | 4056 x 3040 |
| Superficie optica | 6,287 mm x 4,712 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.3" |
| Resolución | 12,33 MP |
| Tamaño de píxel | 1,55 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Las cámaras de la serie uEye XCP se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA