U3-38L4XLS Rev.1.2

U3-38L4XLS Rev.1.2

U3-38L4XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4056 x 3040
    12,33 Mpx
  • Sony IMX412
    1/2.3" CMOS
  • 18,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

El sensor rolling shutter de 1/2" IMX412 de Sony proporciona una potente resolución de 12,33 MP en la cámara de placa U3-38L4XLS Rev.1.2 (4056 x 3040 px, tamaño de píxel 1,55 µm). Pertenece a la gama Starvis de Sony y ofrece datos de alta resolución para las evaluaciones de imagen más exigentes. La cámara industrial USB3 Vision alcanza los 18,2 fps. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura C/CS o S.

La cámara de placa uEye XLS ofrece una resolución 4K y es adecuada para una amplia gama de tareas de visualización. Puede utilizarse en aplicaciones tanto industriales como no industriales y es especialmente adecuada para los sistemas de visión embebida.

Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-38L4XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit. 

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-38L4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1009174
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX412
Frecuencia de imagen @ max. resolución 18,2 fps
Resolución (h x v) 4056 x 3040
Superficie optica 6,287 mm x 4,712 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.3"
Resolución 12,33 MP
Tamaño de píxel 1,55 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida Discontinuado
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.