U3-3990CP Rev 2.2 - Buscar cámara - Productos

U3-3990CP Rev 2.2

U3-3990CP Rev 2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 19,6 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sensor de gran tamaño Global Shutter CMOS Global Shutteren una cámara industrial compacta de solo 29 x 29 x 29 mm: la U3-3990CP Rev 2.2 ofrece unos increíbles 20,36 MP. Gracias al sensor de alto rendimiento y resolución extremadamente alta IMX541 de la serie Pregius S, un sensor de cuarta generación Sony, los clientes se benefician de una calidad de imagen excepcional. Esto se debe, por un lado, a la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") integrada y, por otro, al tamaño extraordinariamente pequeño de los píxeles, de sólo 2,74 µm, que proporciona una densidad de píxeles excepcionalmente alta.

La cámara USB3 sensible a la luz ofrece rápidos 19,6 fps y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en tecnología médica o el control del tráfico.

Con ello, el modelo es una alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero más grandes, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F. Se pueden utilizar objetivos con montura C, lo cual supone un importante ahorro de costes.

La cámara U3-3990CP Rev 2.2 está disponible en versión color y monocromo. Recomendamos utilizarla en combinación con nuestro versátil IDS peak.

El consumo de potencia puede ser superior a los valores habituales del USB3. Es posible que la cámara no se pueda utilizar en todos los sistemas. La frecuencia de imagen puede reducirse en determinados casos.

Número de artículo
  • U3-3990CP-C-HQ Rev.2.2: 1009798
  • U3-3990CP-M-GL Rev.2.2: 1009799
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX541
Frecuencia de imagen @ max. resolución 19,6 fps
Resolución (h x v) 4512 x 4512
Superficie optica 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.1"
Resolución 20,36 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!