El sensor rolling shutter de 1/2" IMX412 de Sony proporciona una potente resolución de 12,33 MP en la cámara de placa U3-38L1XLS Rev.1.2 (4056 x 3040 px, tamaño de píxel 1,55 µm). Pertenece a la gama Starvis de Sony y ofrece datos de alta resolución para las evaluaciones de imagen más exigentes. La cámara industrial USB3 Vision alcanza los 18,2 fps. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura C/CS o S.
La cámara de placa uEye XLS ofrece una resolución 4K y es adecuada para una amplia gama de tareas de visualización. Puede utilizarse en aplicaciones tanto industriales como no industriales y es especialmente adecuada para los sistemas de visión embebida.
Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-38L1XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XLS |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX412 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 18,2 fps |
| Resolución (h x v) | 4056 x 3040 |
| Superficie optica | 6,287 mm x 4,712 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.3" |
| Resolución | 12,33 MP |
| Tamaño de píxel | 1,55 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones