GV-5991SE Rev.4.2

GV-5991SE Rev.4.2

GV-5991SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4512 x 4512
    20,36 Mpx
  • Sony IMX541
    1/1.1" CMOS
  • 5,4 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

¡Menuda cámara! Con el IMX541 la cámara industrial 20,36 MP (4512 x 4512 px) GV-5991SE Rev.4.2 incorpora un sensor de altas prestaciones y máxima resolución de la serie Pregius S, la cuarta generación de potentes sensores de imagen CMOS de Sony. Entre otras ventajas destacadas, compatibiliza por primera vez la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") con los sensores global shutter. Con ello, el tamaño de píxel se reduce (2,74 µm) y la resolución aumenta, con una eficiencia cuántica y una sensibilidad muy mejoradas. Esto permite a la cámara ofrecer una extraordinaria calidad de imagen y satisfacer los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies, la evaluación detallada de imágenes en el ámbito médico y el control del tráfico.

Este sensor CMOS 1.1" de gran formato está disponible en los modelos uEye SE tanto en versión carcasa como board level. Con ello, las cámaras industriales compactas son la alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero de gran formato, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F. En el caso de los modelos uEye SE se pueden utilizar objetivos con montura C, lo cual supone un importante ahorro de costes. Las cámaras ofrecen frecuencias de imagen de 5,4 fps y presentan una excelente compatibilidad gracias a la interfaz GigE Vision. La cámara GV-5991SE Rev.4.2 está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • GV-5991SE-C-HQ Rev.4.2: AB13261
  • GV-5991SE-M-GL Rev.4.2: AB13260
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX541
Frecuencia de imagen @ max. resolución 5,4 fps
Resolución (h x v) 4512 x 4512
Superficie optica 12,363 mm x 12,363 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.1"
Resolución 20,36 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.