BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![GV-5080CP-P Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![GV-5080FA-P Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![GV-5860CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![GV-5860FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![GV-5860SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5860SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![GV-5861SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![GV-5862SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![GV-7080WP](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3080CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3080CP-P Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-gl-1.jpg)
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3080SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3081SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3082SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio ![U3-3140CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![U3-33F0XCP Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-33F1XLS Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-33F2XLS Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-33F4XLS Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-3860CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3860LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3860SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3860SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3861LE AF Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3861LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3861LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-1.jpg)
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3861LE VU AF Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3861LE VU Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-m12-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3861SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3861SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3862LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3862LE VU Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3862SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3862SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3864LE AF Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-rev1.2-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3864LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3864LE VU AF Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-af-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3864LE VU Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-boardlevel-cs-vu-1.jpg)
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![U3-3866LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-le-usb3.1-gen1-s-mount-1.jpg)
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![uEye XS Rev.1.1](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-xs-rev1_1-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![uEye XS Rev.1.1 Set inicial](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/starterkit-usb2-ueye-xs-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio ![UI-3080CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![UI-3140CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 169,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![UI-3860CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![UI-5140CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5140FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5140SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5141SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5142SE Rev. 4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 88,0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5860CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5860FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5861SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio ![UI-5862SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 53,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
It's so easy!