U3-33F1XLS Rev.1.2

U3-33F1XLS Rev.1.2

U3-33F1XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2472 x 2062
    5,10 Mpx
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49,1 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cámara diminuta con un potente sensor: la cámara industrial uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2 equipa un sensor 5,10 MP Global Shutter IMX568. El sensor 1/1.8" Sony de cuarta generación de la serie Pregius (2472 x 2062 px, tamaño de píxel 2,74 µm) convence por su alta sensibilidad, su bajo nivel de ruido y un excelente rango dinámico. La cámara garantiza una extraordinaria calidad de imagen de hasta 49,1 fps. Una característica especialmente útil, por ejemplo, en aplicaciones de visión artificial embebida como la inspección de superficies, el control del tráfico o las tecnologías médicas.

El sensor está disponible en versión color y monocromo.

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-33F1XLS-C Rev.1.2: 1008630
  • U3-33F1XLS-M Rev.1.2: 1008631
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX568
Frecuencia de imagen @ max. resolución 49,1 fps
Resolución (h x v) 2472 x 2062
Superficie optica 6,708 mm x 5,612 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,10 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.