Con una excelente relación calidad/precio y una gran rapidez, el sensor rolling shutter IMX290 de la serie STAR4VIS de Sony con tecnología BSI ("back-side-illumination") convence además por su calidad de imagen excepcional con una óptima separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto en condiciones lumínicas muy desfavorables o variables. Su alta sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano convierte a la cámara industrial USB3 Vision U3-3866LE Rev.1.2 en una atractiva alternativa a las cámaras NIR específicas, y lo hace con una frecuencia de imagen de hasta 135 fps a 2,12 MP (1936 x 1096). Además, su formato reducido de 1/2.8" permite la combinación con una amplia variedad de objetivos económicos.
La cámara U3-3866LE Rev.1.2 es una solución compacta y versátil dentro de la categoría de cámaras industriales rolling shutter 2 MP.
Las funciones especiales, como la exposición de larga duración, amplían la gama de aplicaciones.
La cámara U3-3866LE Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.
Esta versión permite utilizar objetivos de tipo S-Mount (M12) de tamaño y precio muy reducido.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | LE |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX290 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 135 fps |
| Resolución (h x v) | 1936 x 1096 |
| Superficie optica | 5,614 mm x 3,178 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 2,12 MP |
| Tamaño de píxel | 2,90 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones