La cámara U3-3140CP Rev. 2.2 con sensor CMOS global shutter de 1/2" PYTHON 1300 de onsemi le ofrece la máxima flexibilidad para su aplicación. Con 172 fps a máxima resolución (1280 x 1024 px) en modo libre o de disparo, el sensor ofrece imágenes para aplicaciones clásicas de visión artificial e inspección, entre otras.
Gracias a la exclusiva función AOI del sensor (lectura horizontal y vertical), la cámara industrial 1,31 MP USB3 uEye CP alcanza frecuencias de imagen extremadamente altas. Disponible en versión a monocromo o color.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | onsemi |
| Modelo de sensor | PYTHON 1300 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 172 fps |
| Resolución (h x v) | 1280 x 1024 |
| Superficie optica | 6,144 mm x 4,915 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 1,31 MP |
| Tamaño de píxel | 4,80 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Datos CAD
Dibujo técnico