UI-5861SE Rev.4.2

UI-5861SE Rev.4.2

UI-5861SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 53,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

El rápido sensor CMOS rolling shutter IMX2090 de la serie STARVIS de Sony con una gran eficacia de costes está ahora disponible en nuestra cámara industrial UI-5861SE Rev.4.2. Esta cámara CMOS convence con una calidad de imagen excepcional y una buena separación de colores que le permite reproducir fielmente el objeto incluso en entornos de muy poca luz o de luz variable. Ofrece la apreciada resolución Full HD para aplicaciones de visualización, exposición larga (120 segundos) y una sensibilidad IR muy alta.

El pequeño formato óptico de 1/2.8" del sensor es ideal para objetivos económicos.

La cámara board level UI-5861SE Rev.4.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Número de artículo
  • UI-5861SE-C-HQ Rev.4.2: AB12583
  • UI-5861SE-M-GL Rev.4.2: AB12584
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX290
Frecuencia de imagen @ max. resolución 53,0 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 2,12 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida Discontinuado
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!