Cámara diminuta con un potente sensor: la cámara industrial uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2 equipa un sensor 5,10 MP Global Shutter IMX568. El sensor 1/1.8" Sony de cuarta generación de la serie Pregius (2472 x 2062 px, tamaño de píxel 2,74 µm) convence por su alta sensibilidad, su bajo nivel de ruido y un excelente rango dinámico. La cámara garantiza una extraordinaria calidad de imagen de hasta 49,1 fps. Una característica especialmente útil, por ejemplo, en aplicaciones de visión artificial embebida como la inspección de superficies, el control del tráfico o las tecnologías médicas.
El sensor está disponible en versión color y monocromo.
Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XLS |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX568 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 49,1 fps |
| Resolución (h x v) | 2472 x 2062 |
| Superficie optica | 6,708 mm x 5,612 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 5,10 MP |
| Tamaño de píxel | 2,74 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25
Datos CAD
Dibujo técnico