BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye XS
uEye XS Rev.1.1
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 Set inicial
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye LE
UI-3136LE
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,49 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- PYTHON 480
- 808 x 608
En serie
Consultar precio
It's so easy!