BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye SE
U3-3802SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3801SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3800SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31N2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31N1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31N0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31N0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31J2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31J1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31J0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31J0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-77S5WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.7"
- onsemi
- 29,90 Mpx
- CMOS
- 26,0 fps
- XGS 30000
- 5468 x 5468
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5802SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5801SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5800SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51N0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-51N0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-51N0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 16,20 Mpx
- CMOS
- 8,0 fps
- IMX542
- 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51J2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51J1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51J0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-51J0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-51J0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 8,13 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- IMX546
- 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
It's so easy!