U3-3801SE Rev.1.2

U3-3801SE Rev.1.2

U3-3801SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5536 x 3692
    20,44 Mpx
  • Sony IMX183
    1" CMOS
  • 19,5 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Imágenes de ultra alta resolución con bajo nivel de ruido para registrar hasta el más mínimo detalle: el sensor CMOS rolling shutter IMX183 de alta sensibilidad lumínica de la serie STARVIS de Sony ofrece una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz gracias a la tecnología BSI ("back-side-illumination"). Con una resolución de 20,44 MP (5536 x 3692) y píxeles de 2,4 µm puede ofrecer unos fantásticos 19,5 fps en la cámara industrial USB3 Vision U3-3801SE Rev.1.2.

Por consiguiente esta cámara es perfecta para análisis complejos de imágenes en aplicaciones como la inspección de superficies y de pantallas, la tecnología médica o la vigilancia del tráfico.

La cámara board level U3-3801SE Rev.1.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.20.17746.

Número de artículo
  • U3-3801SE-M-GL Rev.1.2: AB12878
  • U3-3801SE-C-HQ Rev.1.2: AB12877
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX183
Frecuencia de imagen @ max. resolución 19,5 fps
Resolución (h x v) 5536 x 3692
Superficie optica 13,286 mm x 8,861 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 20,44 MP
Tamaño de píxel 2,40 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!