BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (28)
  2. Ethernet (10)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.2" 1" 1/3.2" to 1"
Resolución
2,0 MPix 20,0 MPix 2,0 MPix to 20,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
15 fps 135 fps 15 fps to 135 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
714 ms 120000 ms 714 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
38 Artículo(s)
Ordenar por
GV-5860CP Rev.2.2
uEye CP GV-5860CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5860FA Rev.1.2
uEye FA GV-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5860SE Rev.4.2
uEye SE GV-5860SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5861SE Rev.4.2
uEye SE GV-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-5862SE Rev.4.2
uEye SE GV-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 56,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-36L0XC
uEye XC U3-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
U3-36P0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-36P0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19,80 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
U3-3860CP Rev.2.2
uEye CP U3-3860CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3860LE Rev.1.2
uEye LE U3-3860LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3860SE Rev.1.2
uEye SE U3-3860SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3861LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3861LE Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3861LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3861LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3861SE Rev.1.2
uEye SE U3-3861SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3862LE Rev.1.2
uEye LE U3-3862LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3862LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3862LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3862SE Rev.1.2
uEye SE U3-3862SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3864LE AF Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3864LE Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU AF Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3864LE VU Rev.1.2
uEye LE U3-3864LE VU Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
U3-3866LE Rev.1.2
uEye LE U3-3866LE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye UVC XC Set inicial
uEye XC uEye UVC XC Set inicial
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En serie
Consultar precio
uEye XC Set inicial
uEye XC uEye XC Set inicial
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • 13,10 Mpx
  • CMOS
  • 20,0 fps
  • AR1335
  • 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
UI-3860CP Rev. 2 uEye CP UI-3860CP Rev. 2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 135,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
UI-5860CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5860CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UI-5860FA Rev.1.2 uEye FA UI-5860FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UI-5861SE Rev.4.2 uEye SE UI-5861SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UI-5862SE Rev.4.2 uEye SE UI-5862SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,12 Mpx
  • CMOS
  • 53,0 fps
  • IMX290
  • 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
En serie
Consultar precio
It's so easy!