U3-36P2XLS Rev.1.2

U3-36P2XLS Rev.1.2

U3-36P2XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 5136 x 3856
    19,80 Mpx
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 14,4 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cámara de placa diminuta con un buen ojo para los detalles: la U3-36P2XLS Rev.1.2 equipa el sensor 19,80 MP AR2020 de onsemi con resolución 5K UHD. Una característica especialmente útil, por ejemplo, en aplicaciones de visión artificial embebida como el aseguramiento de la calidad, la fabricación de equipos pequeños o las tecnologías médicas.

El sensor está disponible tanto en versión color como en versión monocromo, ideal esta última para entornos con poca luz en los que se requiere una sensibilidad extra, por ejemplo en aplicaciones industriales o de microscopia. Y para todos aquellos que estén buscando un sucesor a la altura del popular sensor AR1820 de 18 MP de onsemi, IDS tiene buenas noticias.

El sensor 1/1.8" Rolling Shutter (relación de aspecto 4:3, 5136 x 3856 px) entrega 14,4 fps y 1920 x 1080 píxeles en modo FHD para la grabación de imágenes en directo a 27 fps.

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-36P2XLS-C Rev.1.2: 1009709
  • U3-36P2XLS-M Rev.1.2: 1009710
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor AR2020
Frecuencia de imagen @ max. resolución 14,4 fps
Resolución (h x v) 5136 x 3856
Superficie optica 7,168 mm x 5,376 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 19,80 MP
Tamaño de píxel 1,40 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
Inspección de superficies

En el control óptico de la calidad, las cámaras IDS descubren por ejemplo grietas, irregularidades de superficies y otros fallos de procesamiento.