¿Necesita obtener imágenes y vídeos perfectos de forma automática con distancias de objeto variables o condiciones lumínicas desfavorables? Ningún problema para la cámara compacta uEye XC con autofoco. Equipada con un sensor CMOS 13,10 MP AR1335 de onsemi. El sensor rolling shutter a color (4200 x 3120 px, tamaño de píxel 1.1µm) entrega 20,9 fps y registra hasta el más mínimo detalle. Gracias a la tecnología de píxeles BSI ("Back Side Illumination"), el AR1335 no solo destaca por su rendimiento superior con poca luz, sino también por su bajo nivel de ruido de píxeles. La cámara USB3 ha sido diseñada específicamente para satisfacer las exigencias industriales. Además, cuenta con funciones útiles como zoom digital, balance de blancos automático y corrección del color, así como parámetros ajustables para el brillo, el contraste, la reducción de ruido, la saturación y la nitidez de la imagen. Esto permite una adaptación aún más precisa a diferentes condiciones de iluminación y escenarios.
Para instalar y poner la cámara en servicio solo se necesita enchufar un cable. Además, es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
Gracias a su práctica carcasa de magnesio inyectado, a su reducido peso y al conector USB Micro B atornillable, la cámara con autofoco puede utilizarse de forma muy versátil tanto en ámbitos industriales como no industriales. Entre ellos figuran laboratorios de análisis, servicios de diagnóstico, sistemas de quiosco, soluciones logísticas y aplicaciones robóticas.
¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!
¿Prefiere el protocolo UVC (USB Video Class) en lugar de USB3 Vision? Entonces, aquí encontrará el modelo idóneo para su aplicación.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XC |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | onsemi |
| Modelo de sensor | AR1335 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 20,9 fps |
| Resolución (h x v) | 4200 x 3120 |
| Superficie optica | 4,629 mm x 3,432 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/3.2" |
| Resolución | 13,10 MP |
| Tamaño de píxel | 1,10 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones