uEye XC Set inicial

uEye XC Set inicial

uEye XC Set inicial
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4200 x 3120
    13,10 Mpx
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20,9 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara de 13 MP uEye XC con autofoco es tan fácil de usar como una webcam. A diferencia de los productos orientados al mercado de consumo, se ha desarrollado especialmente para su uso en aplicaciones industriales y ofrece imágenes y vídeos nítidos incluso en condiciones lumínicas variables. La gran variedad de funciones que incorpora esta cámara industrial, como el zoom digital, el balance automático de blancos o la corrección del color, proporcionan el máximo grado de detalle. Esto la hace especialmente idónea para sistemas de quiosco, control de calidad, automatización de la logística y tecnología médica. Con el kit inicial uEye XC recibirá un paquete completo con el que podrá evaluar y utilizar toda la gama de funciones. No sólo contiene la cámara, el trípode y el cable, sino también un objetivo macro. Gracias a él la cámara, que además incorpora el sensor de color Rolling Shutter AR1335 de onsemi, también es adecuada para aplicaciones exigentes a distancias muy cortas, dado que puede acortar fácilmente la distancia mínima posible del objeto y ampliar de ese modo el abanico de aplicaciones.

En lo que al software se refiere, es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo SDK IDS peak.

El set inicial incluye los siguientes productos:
  • USB3 uEye XC cámara
  • USB3 cable estándar, A/Micro-B, 1,5 m
  • Adaptador de trípode
  • Objetivo macro accesorio
  • Destornillador de 8 caras

¡Calcule ahora la distancia de trabajo o el campo visual de la XC!

Número de artículo
  • uEye XC Starter Set: 1008483
Familia de cámaras XC
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor AR1335
Frecuencia de imagen @ max. resolución 20,9 fps
Resolución (h x v) 4200 x 3120
Superficie optica 4,629 mm x 3,432 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/3.2"
Resolución 13,10 MP
Tamaño de píxel 1,10 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Escaneado de documentos

Registro eficaz del contenido de documentos para fines de documentación o para la automatización de procesos.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.