U3-3091SE Rev.1.2

U3-3091SE Rev.1.2

U3-3091SE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4112 x 2176
    8,95 Mpx
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 45,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial USB3 Vision U3-3091SE Rev.1.2 que integra un sensor CMOS global shutter IMX255 de Sony cumple todos los requisitos para el uso industrial: alta resolución, alta frecuencia de imagen y ausencia de ruido en la reproducción de imágenes. Los valores de ruido de lectura y corriente residual se sitúan entre los más bajos del mercado. Con una sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano, esta cámara ofrece una amplia variedad de aplicaciones con una resolución de 8,95 MP (4112 x 2176 px) a 45,0 fps.

La excelente resolución combinada con un alto rango dinámico, con una exposición larga de hasta 90,0 s y con el modo de barrido lineal hacen de la U3-3091SE Rev.1.2 una solución sumamente versátil para el procesamiento industrial de imágenes.

La cámara board level U3-3091SE Rev.1.2 con montura C está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible a partir del firmware IDS Vision 2.0.

Número de artículo
  • U3-3091SE-C-HQ Rev.1.2: AB12341
  • U3-3091SE-M-GL Rev.1.2: AB12342
Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX255
Frecuencia de imagen @ max. resolución 45,0 fps
Resolución (h x v) 4112 x 2176
Superficie optica 14,159 mm x 7,5 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 8,95 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.