GV-7090WP

GV-7090WP

GV-7090WP
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4112 x 2176
    8,95 Mpx
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 61,7 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial 10GigE Vision GV-7090WP con sensor CMOS global shutter IMX255 de Sony cumple todos los requisitos para su uso en entornos industriales: alta resolución, alta frecuencia de imagen y ausencia de ruido en la reproducción de imágenes. Los valores de ruido de lectura y corriente residual se sitúan entre los más bajos del mercado. Gracias a su sensibilidad en el espectro infrarrojo cercano, esta cámara ofrece una amplia variedad de aplicaciones con una resolución de 8,95 MP (4112 x 2176 px) a 61,7 fps.

En comparación con las cámaras 1GigE, el modelo uEye Warp10 multiplica hasta por 10 el ancho de banda de transmisión. Esto, sumado a una elevada resolución y alto rango dinámico, convierte la GV-7090WP en una solución sumamente potente y versátil para el procesamiento industrial de imágenes

La GV-7090WP está disponible con montura C y en versión monocromo o color.

Para este modelo se recomienda utilizar IDS peak 2.1 o superior.

Número de artículo
  • GV-7090WP-C-HQ: 1007769
  • GV-7090WP-M-GL: 1007770
Familia de cámaras Warp10
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 10,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX255
Frecuencia de imagen @ max. resolución 61,7 fps
Resolución (h x v) 4112 x 2176
Superficie optica 14,159 mm x 7,5 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1"
Resolución 8,95 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
Análisis deportivo y de movimiento

Los datos de las imágenes ayudan a optimizar las trayectorias de los movimientos en los análisis de juegos, por ejemplo, como en los golpes de golf o en el ciclismo.