BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (9)
  2. Ethernet (6)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.6" 1.2" 1/3.6" to 1.2"
Resolución
0,0 MPix 25,0 MPix 0,0 MPix to 25,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 135 fps 5 fps to 135 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 6,00 µm 2,00 µm to 6,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 15
Ordenar por
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-7090WP
uEye Warp10 GV-7090WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 61,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3090SE Rev.1.2
uEye SE U3-3090SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3091SE Rev.1.2
uEye SE U3-3091SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-3092SE Rev.1.2
uEye SE U3-3092SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8,85 Mpx
  • CMOS
  • 45,0 fps
  • IMX255
  • 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
U3-31R0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31R0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
U3-31R0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
U3-31R1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31R1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 16,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
It's so easy!