BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
UI-3070CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,17 Mpx
- CMOS
- 123,0 fps
- IMX252
- 2056 x 1542
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31R2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31R1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31R0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31R0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 16,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3072SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3071SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3070SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3070CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3,15 Mpx
- CMOS
- 114,0 fps
- IMX252
- 2048 x 1536
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51R2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51R1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51R0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-51R0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-51R0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.2"
- Sony
- 24,55 Mpx
- CMOS
- 5,0 fps
- IMX540
- 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
It's so easy!