UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2056 x 1542
    3,17 Mpx
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 123,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara industrial USB 3 UI-3070CP con el sensor CMOS IMX252 global shutter de 1/1.8" de Sony ofrece una resolución de 3,2 MP (2056 x 1542 px). A ultra alta resolución, la cámara USB 3 llega hasta los 134 fps (Full HD con hasta 187 fps). Permite 64x AOI múltiples y exposiciones largas de hasta 30 segundos para aplicaciones en los campos de la ingeniería mecánica, la visión industrial, la metrología, la ingeniería médica o la microscopía.

La cámara industrial UI-3070CP está pensada para clientes con altas exigencias en calidad de imagen, rango dinámico y sensibilidad.

Número de artículo
  • UI-3070CP-M-GL Rev.2: AB00967
  • UI-3070CP-C-HQ Rev.2: AB00968
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX252
Frecuencia de imagen @ max. resolución 123 fps
Resolución (h x v) 2056 x 1542
Superficie optica 7,093 mm x 5,32 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 3,17 MP
Tamaño de píxel 3,45 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA