BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye LE
U3-3866LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3864LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3862SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3862LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3862LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3861SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE VU Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE VU AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3861LE AF Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3860SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye LE
U3-3860LE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3860CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 135,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 61,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5862SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5861SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5860SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5860FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-5860CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 2,12 Mpx
- CMOS
- 56,0 fps
- IMX290
- 1936 x 1096
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
It's so easy!