Dentro de la familia uEye SE tiene a su disposición una gran diversidad de modelos con la interfaz GigE y con el sensor 12,42 MP Sony IMX545 de la serie Pregius S ya sea en las versiones color o monocromo y en las variantes de placa o carcasa. Este sensor 1/1.1" de cuarta generación de Sony combina la tecnología Global shutter con la tecnología BSI. Otra prestación especial es que el tamaño de los píxeles es de sólo 2,74 µm, lo que permite obtener una densidad de píxeles mucho mayor. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores de la segunda generación Pregius de Sony con la misma resolución. De esta manera los usuarios de la GV-51L2SE Rev.4.2 disfrutan de una calidad de imagen excepcional y de la posibilidad de dar forma incluso a las aplicaciones de visión artificial más exigentes.
La cámara industrial uEye SE 4128 x 3008 px) entrega unos fantásticos 10,1 fps. Al mismo tiempo, es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse cómodamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SE |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX545 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 10,1 fps |
| Resolución (h x v) | 4128 x 3008 |
| Superficie optica | 11,311 mm x 8,242 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/1.1" |
| Resolución | 12,42 MP |
| Tamaño de píxel | 2,74 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Funciones
Certificaciones