GV-51L0FA Rev.1.2

GV-51L0FA Rev.1.2

GV-51L0FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La robusta cámara industrial GV-51L0FA Rev.1.2 (IP69K) está equipada con el sensor 12,42 MP Global Shutter de alta sensibilidad a la luz IMX545 de la serie Pregius S. El sensor 1/1.1" Sony de cuarta generación combina las tecnologías Global Shutter y BSI para ofrecer una calidad de imagen excepcional. Esto permite a la cámara GigE conseguir buenos resultados incluso en condiciones lumínicas variables. Los píxeles tienen un tamaño de solo 2,74 µm, lo que se traduce en una densidad de píxeles notablemente mayor que la de otros sensores. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores de la segunda generación Pregius de Sony con la misma resolución.

La cámara industrial uEye FA (4128 x 3008 px) ofrece una excelente frecuencia de imagen de 10,1 fps y está disponible con sensor en versión monocromo o color. Al mismo tiempo, es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse cómodamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.

Número de artículo
  • GV-51L0FA-M-GL Rev.1.2: 1009791
  • GV-51L0FA-C-HQ Rev.1.2: 1009790
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX545
Frecuencia de imagen @ max. resolución 10,1 fps
Resolución (h x v) 4128 x 3008
Superficie optica 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.1"
Resolución 12,42 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Äpfel werden in einer Maschine gereinigt und sortiert
Industria alimentaria

Máxima calidad alimentaria: las cámaras detectan por ejemplo la presencia de cuerpos extraños y ayudan en tareas de clasificación y de control de llenado.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.