GV-51L0CP Rev.2.2

GV-51L0CP Rev.2.2

GV-51L0CP Rev.2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 10,1 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial compacta 12,42 MP GV-51L0CP Rev.2.2 con interfaz GigE incorpora el sensor de imagen 1/1.1" Sony CMOS IMX545 de la serie Pregius S de Sony. Este sensor de cuarta generación combina la tecnología Global Shutter con la tecnología BSI. Otra prestación especial es que el tamaño de los píxeles es de sólo 2,74 µm, lo que permite obtener una densidad de píxeles mucho mayor. Esto significa que la diagonal del sensor es aproximadamente un 20 % más pequeña que la de otros sensores de la segunda generación Pregius de Sony con la misma resolución. De esta manera los usuarios disfrutan de una calidad de imagen excepcional y de la posibilidad de dar forma incluso a las aplicaciones de visión artificial más exigentes.

La cámara industrial 4128 x 3008 px) entrega unos fantásticos 10,1 fps. Al mismo tiempo, es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse cómodamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.

a cámara uEye CP está disponible en versión color y monocromo.

Número de artículo
  • GV-51L0CP-C-HQ Rev.2.2: 1009712
  • GV-51L0CP-M-GL Rev.2.2: 1009713
Familia de cámaras CP
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX545
Frecuencia de imagen @ max. resolución 10,1 fps
Resolución (h x v) 4128 x 3008
Superficie optica 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.1"
Resolución 12,42 MP
Tamaño de píxel 2,74 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Inspección de componentes electrónicos

Entre otros, las cámaras pueden comprobar la geometría de circuitos impresos, detectar la presencia o la ausencia de componentes y de suciedad e inspeccionar los puntos de soldadura.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.