BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![UI-5132SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio ![UI-5131SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio ![UI-5130SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio ![UI-5130CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 205,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio ![UI-3130CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![U3-3802SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3802SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio ![U3-3801SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3801SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio ![U3-3800SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3800SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio ![U3-3800CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3800CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 19,5 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio ![U3-33F4XLS Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-cs-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-33F2XLS Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-boardlevel-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-33F1XLS Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-xls-s-mount-1.jpg)
uEye XLS
U3-33F1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-33F0XCP Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-33F0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 5,10 Mpx
- CMOS
- 49,0 fps
- IMX568
- 2472 x 2062
En serie
Consultar precio ![U3-3130CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio ![IDS NXT malibu RS18083](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8,39 Mpx
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
En serie
Consultar precio ![GV-5802SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5802SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio ![GV-5801SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5801SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio ![GV-5800SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5800SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio ![GV-5800FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5800FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 20,44 Mpx
- CMOS
- 6,0 fps
- IMX183
- 5536 x 3692
En serie
Consultar precio
It's so easy!