UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2

UI-3130CP Rev. 2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 800 x 600
    0,48 Mpx
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 396,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La cámara USB 3 UI-3130CP con sensor CMOSglobal shutter de 1/3.6" PYTHON 500 de onsemi ha sido concebida específicamente para ofrecer una alta velocidad: con la exclusiva función AOI (redout horizontal y vertical), la cámara industrial alcanza más de 1.000 fps. Por consiguiente, la cámara CMOS (0.5 MP: 800 x 600 píxeles, hasta 396 fps) es especialmente indicada para aplicaciones típicas de visión industrial y para aplicaciones de seguimiento a cámara lenta o a alta velocidad.

Disponible como versión monocromo o en color.

Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.80 y superiores de IDS Software Suite.

Número de artículo
  • UI-3130CP-C-HQ Rev.2: AB00690
  • UI-3130CP-M-GL Rev.2: AB00689
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor PYTHON 500
Frecuencia de imagen @ max. resolución 396 fps
Resolución (h x v) 800 x 600
Superficie optica 3,84 mm x 2,88 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.6"
Resolución 0,48 MP
Tamaño de píxel 4,80 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.