U3-3130CP Rev. 2.2

U3-3130CP Rev. 2.2

U3-3130CP Rev. 2.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 832 x 632
    0,53 Mpx
  • onsemi PYTHON 500
    1/3.6" CMOS
  • 408,2 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara USB3 U3-3130CP Rev. 2.2 con sensor CMOS global shutter de 1/3.6" PYTHON 500 de onsemi ha sido diseñada enteramente para trabajar a altas velocidades. Gracias a la exclusiva función AOI del sensor (lectura horizontal y vertical), esta cámara industrial alcanza frecuencias de imagen extremadamente altas.

Esto hace que la cámara uEye CP de 0,53 MP (832 x 632 píxeles, hasta 408 fps) sea especialmente adecuada para aplicaciones clásicas de visión artificial, de cámara lenta o de seguimiento a alta velocidad. Disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • U3-3130CP-M-GL Rev.2.2: 1008047
  • U3-3130CP-C-HQ Rev.2.2: 1008046
Familia de cámaras CP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor PYTHON 500
Frecuencia de imagen @ max. resolución 408 fps
Resolución (h x v) 832 x 632
Superficie optica 3,84 mm x 2,88 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.6"
Resolución 0,53 MP
Tamaño de píxel 4,80 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Aplicaciones de inspección

Entre otros, las cámaras IDS son adecuadas para comprobar la integridad o la presencia de fallos en materiales y para detectar defectos o identificar códigos de barras o de matriz.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
Seguimiento de objetos

Las cámaras IDS tienen el objeto siempre en el punto de mira, ya sea en aplicaciones deportivas, en líneas de producción o en proyectos de investigación.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.