BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (11)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
2/3" 1.2" 2/3" to 1.2"
Resolución
2,0 MPix 25,0 MPix 2,0 MPix to 25,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 21
Ordenar por
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51R0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51R0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51R0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-51R2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51R2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.2"
  • Sony
  • 24,55 Mpx
  • CMOS
  • 5,0 fps
  • IMX540
  • 5328 x 4608
En serie
Consultar precio
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 146,0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-3160CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3160CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 169,0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!