BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye CP
GV-5080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5080FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 24,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye FA
GV-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5291SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
GV-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 13,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye Warp10
GV-7080WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 104,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye CP
U3-3080CP-P Rev.2.2
[Polarización]
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 72,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3080SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3081SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3082SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,01 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2448 x 2048
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3290SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3291SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3292SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 33,0 fps
- IMX267
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-38J1XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-38J1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-38J2XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-38J2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-38J4XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-38J4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,0 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye XLE
U3-38J6XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
uEye CP
UI-3080CP Rev. 2
- USB 3 5,0 Gbps
- 2/3"
- Sony
- 5,04 Mpx
- CMOS
- 77,0 fps
- IMX250
- 2456 x 2054
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
uEye FA
UI-5290FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5290SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5291SE Rev. 4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
uEye SE
UI-5292SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,92 Mpx
- CMOS
- 12,0 fps
- IMX267
- 4104 x 2174
En serie
Consultar precio
It's so easy!