La práctica cámara industrial U3-38J0XCP Rev.1.2 con el sensor rolling shutter IMX415 de Sony es especialmente adecuada para tareas de visualización gracias a su resolución 4K (8,41 MP, 3864 x 2176 px, 25,7 fps) y a un tamaño de píxel de 1,45 µm. Con la función de binning 2x2 es posible reducir cuatro veces, si es necesario, la cantidad de datos a transmitir y aumentar así tanto la sensibilidad a la luz como la frecuencia de imagen. La cámara USB3, que mide sólo 29 x 29 x 17 mm (An/Al/L), está disponible en versiones de color y monocromo y proporciona datos de alta resolución para un análisis detallado de las imágenes. Gracias a su práctica carcasa completamente metálica, a su bajo peso y a su conector USB3 Micro-B atornillable, la cámara puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales.
Como todos los modelos de la familia uEye XCP, la cámara U3-38J0XCP Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XCP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX415 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 25,7 fps |
| Resolución (h x v) | 3864 x 2176 |
| Superficie optica | 5,603 mm x 3,155 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 8,41 MP |
| Tamaño de píxel | 1,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones