Con 8,41 MP y una resolución de 4K (3864 x 2176 px, 25,7 fps, tamaño de píxel 1,45 µm), la práctica cámara industrial U3-38J4XLE Rev.1.2 es especialmente adecuada para tareas de visualización. Con la función de binning 2x2 es posible reducir cuatro veces, si es necesario, la cantidad de datos a transmitir y aumentar así tanto la sensibilidad a la luz como la frecuencia de imagen. El sensor rolling shutter IMX415 de Sony está disponible en versiones de color y monocromo y proporciona datos de alta resolución para un análisis detallado de las imágenes.
La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico y adaptador de objetivo con montura C/CS o montura S, o bien en versión placa con o sin montura C/CS o S. Puede utilizarse de forma muy versátil tanto en entornos industriales como no industriales.
Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-38J4XLE Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | XLE |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX415 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 25,7 fps |
| Resolución (h x v) | 3864 x 2176 |
| Superficie optica | 5,603 mm x 3,155 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/2.8" |
| Resolución | 8,41 MP |
| Tamaño de píxel | 1,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | Discontinuado |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Funciones
Certificaciones