U3-38J1XLS Rev.1.2

U3-38J1XLS Rev.1.2

U3-38J1XLS Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3864 x 2176
    8,41 Mpx
  • Sony IMX415
    1/2.8" CMOS
  • 25,7 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial U3-38J1XLS Rev.1.2 de 8,41 MP (3864 x 2176 px, tamaño de píxel: 1,45 µm) proporciona datos de alta resolución para una evaluación detallada de las imágenes. El sensor rolling shutter IMX415 de Sony ofrece una velocidad de 25,7 fps y es muy versátil gracias a su resolución 4K tanto en aplicaciones industriales como no industriales. Se puede elegir entre modelos sin montura o con montura C/CS o S.

La cámara de placa USB3 Vision también se caracteriza por un diseño muy compacto, por lo que muestra sus puntos fuertes sobre todo en aplicaciones embebidas.

Como todos los modelos de la familia uEye XLS, la cámara U3-38J1XLS Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de IDS peak Software Development Kit.

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-38J1XLS-M Rev.1.2: 1009046
  • U3-38J1XLS-C Rev.1.2: 1009047
Familia de cámaras XLS
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX415
Frecuencia de imagen @ max. resolución 25,7 fps
Resolución (h x v) 3864 x 2176
Superficie optica 5,603 mm x 3,155 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 8,41 MP
Tamaño de píxel 1,45 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida Discontinuado
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLS se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!