BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![GV-5000FA-P Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarización]
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![GV-51L0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L0FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L0SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L1SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L2SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-5240CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5240CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![GV-5240FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5240FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![GV-5240SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5240SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![GV-5241SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5241SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![GV-5242SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5242SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 59,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![GV-5260CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-5260CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![GV-5260FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-5260FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![GV-5260SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-5260SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![GV-5261SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5261SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![GV-5262SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-5262SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 46,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![GV-7000WP](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-warp10-cmount-1.jpg)
uEye Warp10
GV-7000WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 44,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![U3-3000SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3000SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![U3-3001SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-1.jpg)
uEye SE
U3-3001SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![U3-3002SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-1.jpg)
uEye SE
U3-3002SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12,29 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
En serie
Consultar precio ![U3-31L0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-3260CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3260CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![U3-3260SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-3260SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![U3-3261SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3261SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![U3-3262SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-3262SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,30 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1920 x 1200
En serie
Consultar precio ![UI-1240LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-housed-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-1240ML](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-ml-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-1240SE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-se-cmos-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-1241LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-1242LE](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb2-ueye-le-boardlevel-1242-1.jpg)
- USB 2 0,5 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 25,8 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-3240CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-3240CP-NIR Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![UI-3260CP Rev. 2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio ![UI-5240CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5240FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5240RE PoE Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-re-cmos-poe-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5240SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5241LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5241LE-MB Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-m12-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5241SE Rev. 4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5242LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5242LE-MB Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-5242-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5242SE Rev. 4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 60,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5244LE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-boardlevel-5244-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5244LE-MB Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-le-mb-boardlevel-cs-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1,31 Mpx
- CMOS
- 50,0 fps
- EV76C560
- 1280 x 1024
En serie
Consultar precio ![UI-5260CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![UI-5260FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![UI-5260SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![UI-5261SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio ![UI-5262SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2,35 Mpx
- CMOS
- 47,0 fps
- IMX249
- 1936 x 1216
En serie
Consultar precio
It's so easy!