UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2

UI-5242LE-MB Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1280 x 1024
    1,31 Mpx
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 
¡Las cámaras industriales uEye ahora también funcionan con IDS peak!
Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
 

La placa madre con sensor está separada de la tarjeta hija (daughterboard) con interfaz GigE mediante un cable plano flexible. El cable plano flexible y la tarjeta hija están disponibles opcionalmente. En el caso de aplicaciones con un espacio de montaje muy reducido o intrincado, es aconsejable utilizar la placa madre con la cámara UI-5242LE GigE de una platina. Con una resolución de 1,3 MP (1280 x 1024), una frecuencia de imagen de 50 fps y un diseño compacto de tan solo 45 x 45 mm, es perfecta para cualquier aplicación específica de cliente.

El sensor CMOS 1/1,8" de e2v está disponible en versión NIR (EV76C661) o en versión color/monocromo (EV76C560).

Tenga en cuenta que para utilizar esta funcionalidad se necesita una tarjeta hija y un cable plano flexible.

Número de artículo
  • UI-5242LE-M-MB Rev.1.2: AB10261
  • UI-5242LE-NIR-MB Rev.1.2: AB10262
  • UI-5242LE-C-MB Rev.1.2: AB10260
Familia de cámaras LE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor e2v
Modelo de sensor EV76C560
Frecuencia de imagen @ max. resolución 50,0 fps
Resolución (h x v) 1280 x 1024
Superficie optica 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 1,31 MP
Tamaño de píxel 5,30 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
1 software para todas las cámaras
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Sensor NIR
Memoria gráfica interna
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
Escaneado 3D

Los datos de profundidad de imágenes en 3D proporcionan información importante en odontología o en la toma de medidas antropométricas de la espalda o los pies, por ejemplo.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Seguimiento de gestos y miradas

Ya sea para fines de investigación o de entretenimiento, las cámaras IDS permiten hacer un seguimiento de los ojos o de los gestos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.