Recomendamos el Software Development Kit para la implementación de nuevos proyectos. Cambiar ahora - haga clic aquí para saber más.
Nota: Los datos técnicos mencionados aquí se midieron utilizando el IDS Software Suite.
La UI-3240CP-NIR Rev. 2 es una cámara de calidad industrial muy potente gracias a su sensor CMOS e2v de 1,3 megapíxeles. Este sensor es uno de los más sensibles disponible en IDS y se ofrece en las tres versiones monocromo, color (EV76C560ABT/EV76C560ACT) y en versión NIR (EV76C661ABT). Además de su elevada sensibilidad lumínica, la cámara ofrece una gran variedad de funciones adicionales como, por ejemplo, las dos variantes de Global y Rolling Shutter del sensor, que se pueden seleccionar con el equipo en marcha, y que aseguran la máxima flexibilidad ante posibles cambios de los requisitos y condiciones ambientales.
Además se dispone de un máximo de cuatro AOI (áreas de interés), que permiten verificar simultáneamente varias características, o bien captar las AOI en una serie de exposiciones con distintos parámetros. La cámara USB 3 dispone además de una memoria gráfica de 128 MB.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | CP |
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | e2v |
| Modelo de sensor | EV76C661 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 60,0 fps |
| Resolución (h x v) | 1280 x 1024 |
| Superficie optica | 6,784 mm x 5,427 mm |
| Shutter | Global Shutter, Global Start Shutter, Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 1,31 MP |
| Tamaño de píxel | 5,30 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
| Hoja de datos |
Características
5 Gbps
Certificaciones