BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
uEye Warp10
GV-7090WP
- Ethernet 10,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 61,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3090SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3091SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye SE
U3-3092SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1"
- Sony
- 8,85 Mpx
- CMOS
- 45,0 fps
- IMX255
- 4096 x 2160
En serie
Consultar precio
uEye XC
U3-36L0XC
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
uEye XCP
U3-36P0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P1XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P2XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XLS
U3-36P4XLS Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.8"
- onsemi
- 19,80 Mpx
- CMOS
- 15,0 fps
- AR2020
- 5136 x 3856
En serie
Consultar precio
uEye XC
uEye XC Set inicial
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.2"
- onsemi
- 13,10 Mpx
- CMOS
- 20,0 fps
- AR1335
- 4200 x 3120
En serie
Consultar precio
It's so easy!