BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (5)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
Resolución
0,0 MPix 17,0 MPix 0,0 MPix to 17,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 135 fps 8 fps to 135 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
1048 ms 120000 ms 1048 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 20
Ordenar por
GV-51N0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51N0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51N0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
GV-51N2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51N2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 8,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31N0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-31N2SE Rev.1.2
uEye SE U3-31N2SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 16,20 Mpx
  • CMOS
  • 25,0 fps
  • IMX542
  • 5328 x 3040
En serie
Consultar precio
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4,13 Mpx
  • CMOS
  • 48,0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
En serie
Consultar precio
U3-3560XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-3560XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
U3-3560XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-3560XLE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • onsemi
  • 2,30 Mpx
  • CMOS
  • 102,0 fps
  • AR0234
  • 1920 x 1200
En serie
Consultar precio
It's so easy!