Cámara uEye XCP | IMX664 | Sensor Sony de 4 MP | Tienda online

U3-34E0XCP Rev.1.2

U3-34E0XCP Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2704 x 1536
    4,15 Mpx
  • Sony IMX664
    1/1.8" CMOS
  • 49,3 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Económica 4,15 MP USB 3.0 cámara industrial con tecnología de píxeles de última generación de Sony: El modelo U3-34E0XCP Rev.1.2 dispone de 1/1.8" Rolling Shutter IMX664 de la serie Sony Starvis 2 (cuarta generación). Gracias a una resolución de 2704 x 1536 px y una rápida 49,3 fps, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde el control de procesos y calidad hasta la tecnología ITS y médica.

Esta cámara industrial compacta no sólo destaca por su bajo ruido de imagen, sino también por su alta sensibilidad en el rango NIR ("Near Infrared"). Esto significa que este modelo garantiza una calidad de imagen notable incluso en situaciones de poca luz. El revestimiento antirreflectante mejora la calidad de la imagen, ya que no se producen destellos o se producen menos con luz directa.

Como parte de la serie uEye XCP, la cámara es especialmente adecuada para proyectos de gran volumen o como modelo básico de bajo coste. En nuestra gama de accesorios encontrará ópticas adecuadas que garantizan un precio de sistema favorable.

La cámara industrial está disponible con sensor en color o monocromo.

Nota: Si opta por un modelo sin cristal filtrante (sensor monocromo, componente Matchcode "–NO"), durante la puesta en marcha y el uso debe asegurarse de que no penetra polvo ni ninguna otra sustancia en el sensor.

Las cámaras de la serie uEye XCP se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-34E0XCP-M-NO Rev.1.2: 1010615
  • U3-34E0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1010608
  • U3-34E0XCP-M-GL Rev.1.2: 1010609
Familia de cámaras XCP
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX664
Frecuencia de imagen @ max. resolución 49,3 fps
Resolución (h x v) 2704 x 1536
Superficie optica 7,842 mm x 4,454 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 4,15 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR Clear HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XCP se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!