U3-3560XLE Rev.1.2

U3-3560XLE Rev.1.2

U3-3560XLE Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi AR0234
    1/2.6" CMOS
  • 102,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial U3-3560XLE Rev.1.2 con SuperSpeed USB 5 Gbps se puede utilizar en múltiples aplicaciones gracias al versátil sensor CMOS AR0234 de 1/2,6» de la casa onsemi (1920 x 1200 , tamaño de píxel 3 µm, 102 fps) que incorpora. El sensor 2,30 MP presenta un comportamiento de obturación extraordinariamente eficaz que permite obtener imágenes totalmente nítidas y claras de objetos en movimiento en las más diversas condiciones lumínicas. La combinación de la tecnología de sensor Global Shutter más avanzada y de la plataforma de cámara uEye XLE, compatible con el estándar USB3 Vision, constituye una alternativa asequible, potente y de largo recorrido a la popular serie de cámaras uEye LE con USB 2. Gracias a sus dimensiones compactas y al conector USB Type-C se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de procesamiento de imágenes.

La cámara compacta USB3 está disponible con carcasa de plástico y adaptador de objetivo con montura C/CS o montura S, o bien en versión placa con o sin montura C/CS o S.

Como todos los modelos de la familia uEye XLE, la cámara U3-3560XLE Rev.1.2 es compatible con GenICam y, por tanto, con nuestro avanzado paquete de desarrollo de software IDS peak.

Las cámaras de la serie uEye XLE se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.
Número de artículo
  • U3-3560XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008731
  • U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2: 1008732
Familia de cámaras XLE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor onsemi
Modelo de sensor AR0234
Frecuencia de imagen @ max. resolución 102 fps
Resolución (h x v) 1920 x 1200
Superficie optica 5,76 mm x 3,6 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/2.6"
Resolución 2,30 MP
Tamaño de píxel 3,00 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida Discontinuado
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Las cámaras de la serie uEye XLE se han desarrollado específicamente para su uso con nuestra versátil plataforma de software IDS peak. Ofrecen un rendimiento óptimo y una funcionalidad completa en combinación con nuestro SDK IDS peak. Para una integración perfecta y un rendimiento máximo, recomendamos utilizar IDS peak.

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Lectura de códigos de barras

Las cámaras IDS pueden leer de forma fiable códigos de barras en muchos otros ámbitos, además de en la automatización de procesos y la logística.

Seguimiento de gestos y miradas

Ya sea para fines de investigación o de entretenimiento, las cámaras IDS permiten hacer un seguimiento de los ojos o de los gestos.

Sistemas de quiosco

Las cámaras IDS se utilizan tanto en sistemas de cobro automático como en cajeros y en máquinas expendedoras inversas.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
Comercio

Los sistemas de imagen se pueden encontrar por ejemplo en cajas de cobro automático y en máquinas expendedoras inversas, además de ayudar en la inspección de estanterías.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!