BUSCAR CÁMARA
MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
![GV-51L0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
GV-51L0CP Rev.2.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L0FA Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-fa-1.jpg)
uEye FA
GV-51L0FA Rev.1.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L0SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-cmos-rev4-1.jpg)
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L1SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-cmount-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![GV-51L2SE Rev.4.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-gige-ueye-se-rev4-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 10,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-3130CP Rev. 2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0,48 Mpx
- CMOS
- 396,0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
En serie
Consultar precio ![U3-31L0CP Rev.2.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-31L0CP Rev.2.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L0SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-1.jpg)
uEye SE
U3-31L0SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L1SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-cmount-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L1SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-31L2SE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-se-usb3.1-gen1-boardlevel-sboard-1.jpg)
uEye SE
U3-31L2SE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12,42 Mpx
- CMOS
- 32,0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
En serie
Consultar precio ![U3-38J0XCP Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-38J0XCP Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio ![U3-38J0XLE Rev.1.2](https://es.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/3/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-38J0XLE Rev.1.2
- USB 3 5,0 Gbps
- 1/3"
- Sony
- 8,41 Mpx
- CMOS
- 25,1 fps
- IMX415
- 3864 x 2176
En serie
Consultar precio
It's so easy!