BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 2 (6)
  2. USB 3 (5)
  3. Ethernet (6)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/4" 1.1" 1/4" to 1.1"
Resolución
5,0 MPix 21,0 MPix 5,0 MPix to 21,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
3 fps 19 fps 3 fps to 19 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 3,00 µm 1,00 µm to 3,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
0 ms 104000 ms 0 ms to 104000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 17
Ordenar por
GV-5990CP Rev.2.2
uEye CP GV-5990CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990FA Rev.1.2
uEye FA GV-5990FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5990SE Rev.4.2
uEye SE GV-5990SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5991SE Rev.4.2
uEye SE GV-5991SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
GV-5992SE Rev.4.2
uEye SE GV-5992SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 5,5 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-34L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12,62 Mpx
  • CMOS
  • 17,0 fps
  • IMX676
  • 3552 x 3552
En serie
Consultar precio
U3-3990CP Rev 2.2
uEye CP U3-3990CP Rev 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-3990SE Rev.1.2
uEye SE U3-3990SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-3991SE Rev.1.2
uEye SE U3-3991SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
U3-3992SE Rev.1.2
uEye SE U3-3992SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 20,36 Mpx
  • CMOS
  • 19,0 fps
  • IMX541
  • 4512 x 4512
En serie
Consultar precio
uEye XS Rev.1.1 uEye XS uEye XS Rev.1.1
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
uEye XS Rev.1.1 Set inicial uEye XS uEye XS Rev.1.1 Set inicial
  • USB 2 0,5 Gbps
  • 1/4"
  • OmniVision
  • 5,04 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • OV5640
  • 2592 x 1944
En serie
Consultar precio
It's so easy!