BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (10)
  2. Ethernet (1)
Interface-Speed
5 Gbps 10 Gbps 5 Gbps to 10 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1" 1/3" to 1"
Resolución
2,0 MPix 13,0 MPix 2,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
49 fps 99 fps 49 fps to 99 fps
Tamaño de píxel
2,00 µm 5,00 µm 2,00 µm to 5,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
11 Artículo(s)
Ordenar por
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
No recomendado para nuevos diseños
Consultar precio
U3-38C4XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C4XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 Mpx
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
U3-38C2XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C2XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 Mpx
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
U3-38C1XLS Rev. 1.2
uEye XLS U3-38C1XLS Rev. 1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 Mpx
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
U3-38C0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38C0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 2,16 Mpx
  • CMOS
  • 88,0 fps
  • IMX662
  • 1968 x 1100
En serie
Consultar precio
U3-33F4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-33F2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5,10 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
En serie
Consultar precio
U3-3180CP Rev. 2.2
uEye CP U3-3180CP Rev. 2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5,31 Mpx
  • CMOS
  • 73,0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
En serie
Consultar precio
GV-79L0WP
uEye Warp10 GV-79L0WP
  • Ethernet 10,0 Gbps
  • 1/1.1"
  • Sony
  • 12,42 Mpx
  • CMOS
  • 99,0 fps
  • IMX535
  • 4128 x 3008
En serie
Consultar precio
It's so easy!