BUSCAR CÁMARA

MÁS FLEXIBILIDAD, MÁS INDEPENDENCIA y un SOPORTE DE SOFTWARE completo
IDS peak es el SDK de elección tanto para nuestro nuevo universo de cámaras uEye+ con interfaces de visión artificial estandarizados como para las acreditadas cámaras uEye. Descubra más sobre los dos universos aquí y obtenga más información para los que se inician en IDS peak y los que quieren cambiar aquí.
Interfaz
-- Todos --
  1. USB 3 (15)
  2. Ethernet (13)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
Familia de cámaras
-- Todos --
Clase óptica
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
Resolución
5,0 MPix 13,0 MPix 5,0 MPix to 13,0 MPix
Frecuencia de imagen @ max. resolución
8 fps 49 fps 8 fps to 49 fps
Tamaño de píxel
1,00 µm 4,00 µm 1,00 µm to 4,00 µm
Tiempo de exposición mín.
0,000 ms 1,000 ms 0,000 ms to 1,000 ms
Tiempo de exposición máx.
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
Añadir filtros
Mostrar
Items 1-12 of 28
Ordenar por
GV-51J0CP Rev.2.2
uEye CP GV-51J0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0FA Rev.1.2
uEye FA GV-51J0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J0SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J1SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-51J2SE Rev.4.2
uEye SE GV-51J2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 15,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
GV-5200FA Rev.1.2
uEye FA GV-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5200SE Rev.4.2
uEye SE GV-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5201SE Rev.4.2
uEye SE GV-5201SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
GV-5202SE Rev.4.2
uEye SE GV-5202SE Rev.4.2
  • Ethernet 1,0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12,29 Mpx
  • CMOS
  • 10,0 fps
  • IMX304
  • 4096 x 3000
En serie
Consultar precio
U3-31J0CP Rev.2.2
uEye CP U3-31J0CP Rev.2.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J0SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J0SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
U3-31J1SE Rev.1.2
uEye SE U3-31J1SE Rev.1.2
  • USB 3 5,0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8,13 Mpx
  • CMOS
  • 49,0 fps
  • IMX546
  • 2856 x 2848
En serie
Consultar precio
It's so easy!