La cámara industrial GigE GV-5200FA Rev.1.2 con sensor CMOS IMX304 de 1.1" captura imágenes extraordinariamente nítidas y sin ruido, con una resolución de 4112 x 3008 píxeles. El sensor global shutter de Sony, perteneciente a la segunda generación optimizada de la serie Pregius, posee un increíble rango dinámico y una sensibilidad muy elevada, por lo que resulta especialmente idóneo para su uso en el campo de la medicina o la medición, y también en tareas de vigilancia del tráfico. La cámara GV-5200FA Rev.1.2 está disponible en versión monocromática y a color.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | FA |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX304 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 10,1 fps |
| Resolución (h x v) | 4112 x 3008 |
| Superficie optica | 14,159 mm x 10,371 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 12,37 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | Sequence HDR |
| Grado de protección IP | IP66, IP67, IP69, IPx9K |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Datos CAD
Dibujo técnico